产品编号: 9396

麦克风电缆,1 芯 25 AWG,TC

25 AWG 绞合(7x33)复合铜导体,PVC 绝缘,(3)股 TC,(4)股 TCCS,TC 螺旋屏蔽(90% 覆盖率),PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 3x33 TC - Tinned Copper (High Conductivity) 0.021 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.058 in

外屏蔽

Type Material Coverage [%]
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.1 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
46 Ohm/1000ft 46 Ohm/1000ft 17 Ohm/1000ft 17 Ohm/1000ft

电容

Max. Capacitance Conductor to Shield Nom. Capacitance Conductor to Shield
75 pF/ft 75 pF/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
31 Ohm

电流

Max. Recommended Current [A]
1.9 Amps per Conductor at 25ºC (10°C Temperature Rise)

电压

Non-UL Voltage Rating
300 V DC

非UL温度等级

60°C

工作温度范围

-20°C 到 +60°C

线缆毛重

7 lbs/1000ft

最大推荐拉力

12 lbs

最小短轴弯曲半径

1 in

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

静压室(是/否)

更新和修订

修订号:0.362 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.362 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9396 U90250 灰色,哑光 线盘 250 ft 612825239925