产品编号: BE43907

扬声器电缆 PVC 8x2.5mm²,CPR Eca。

扬声器电缆,8 芯 2.5mm² (50 x 0.25mm) 无氧裸铜(高导电性),PVC 绝缘,PVC 护套,柔性,CPR Euroclass Eca。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

扬声器线缆

导体

Size Stranding Material
13 Stranded BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Outer Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 2.85 mm (0.112 in) Red, Blue, Black, White, Green, Yellow, Purple, Brown
Central Conductor PVC - Polyvinyl Chloride 3.75 mm (0.148 in)

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 12.4 mm

外护套1表说明

表面哑光处理

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Current
8 Ohm/km 9 A

温度

Storage
-15°C To +60°C

弯曲半径

Installation Min.
65 mm

最大拉伸张力

20 N (4.5 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

版本号:0.174 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.174 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
BE43907.00250 黑色 线盘 250 m