产品编号: BE46202

1 对 AES/EBU,26AWG,ISTP,柔性,LSZH,舞台

1 对 AES/EBU,26AWG/0.14mm²,ISTP,柔性,LSZH,舞台

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    停止

适合应用

数字多调制线缆,用于专业工作室;用于模拟和数字音频信号传输;设计上满足AES/EBU规格要求;线缆非常柔韧,外径较小,适用于空间受限的应用场景

生命周期

已停产 - 产品不再生产

导体

Size Stranding Material
26 Stranded TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.1 mm (0.043 in) White & Blue

外屏蔽

Shield Type Material
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC)

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.9 mm (0.15 in)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
130 Ohm/km 50 pF/m (15 pF/ft) 110 Ohm 60%

高频(标称/典型)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
1 MHz 2.3
6 MHz 9.5
10 MHz 16

弯曲半径

Installation Min.
39 mm (1.5 in)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

IEC60332-1-2,CEI 20-35/1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

更新和修订

修订号:0.272 修订日期:03-18-2026

更新和修订

修订号:0.272 修订日期:03-18-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
BE46202.00250 紫色 线盘 250 m