产品编号: BE46204

4 对 AES/EBU,26AWG,ISTP,柔性,LSZH,舞台

4 对 AES/EBU,26AWG/0.14mm²,ISTP,柔性,LSZH,舞台

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    停止

适合应用

数字多调制线缆,用于专业工作室;用于模拟和数字音频信号传输;设计上满足AES/EBU规格要求;线缆非常柔韧,外径较小,适用于空间受限的应用场景

生命周期

已停产 - 产品不再生产

导体

Size Stranding Material
26 7x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.1 mm (0.043 in) White & Blue

内屏蔽

Shield Type Material
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC)

外屏蔽

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

内护套

Material Nom. Diameter
Nylon 2.8 mm (0.11 in)

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9 mm (0.35 in)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
130 Ohm/km 50 pF/m (15 pF/ft) 110 Ohm 60%

高频(标称/典型)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
1 MHz 2.3
6 MHz 9.5
10 MHz 16

弯曲半径

Installation Min.
90 mm (3.5 in)

环境适应性

室内

更新和修订

修订号:0.262 修订日期:03-18-2026

更新和修订

修订号:0.262 修订日期:03-18-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
BE46204.01500 黑色 线盘 500 m 8719605171894