产品编号: BE46937

12 对 AES/EBU,26AWG,ISTP,LSZH,舞台

12 对 AES/EBU,26AWG/0.14mm²,ISTP,LSZH,舞台

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    停止

适合应用

数字多调制线缆,用于专业工作室技术;用于调频仪器的模拟和数字传输

生命周期

已停产 - 产品不再生产

导体

Size Stranding Material
26 18x38 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.13 mm (0.0445 in) White & Blue

内屏蔽

Shield Type Material
Tape Polyester
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC)

外屏蔽

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.20 mm (0.0079 in) 2.90 mm (0.114 in) Gray

内护套表备注

元件均已编号

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.10 mm (0.0433 in) 14.20 mm (0.5591 in)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
130 Ohm/km 40 Ohm/km (12 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 220 pF/m (67 pF/ft) 110 Ohm 60%
110 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
2 MHz 3.1
4 MHz 6.2
5 MHz 7.3
6 MHz 8.2
12 MHz 13.1
24 MHz 21.1

弯曲半径

Installation Min.
142 mm (5.59 in)

最大拉伸张力

600 N (130 lbf)

环境适应性

室内

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

更新和修订

修订号:0.275 修订日期:03-13-2026

更新和修订

修订号:0.275 修订日期:03-13-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
BE46937.00250 灰色 线盘 250 m
BE46937.01250 灰色 线盘 250 m
BE46937.00500 灰色 线盘 500 m
BE46937.01500 灰色 线盘 500 m