产品编号: BE46959

1 对 AES/EBU,26AWG,ISTP,LSZH,舞台

1 对 AES/EBU,26AWG/0.14mm²,ISTP,LSZH,舞台

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数字多调制线缆,用于专业工作室技术;用于调频仪器的模拟和数字传输;设计旨在满足AES/EBU规范的要求

导体

Size Stranding Material
26 18x38 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.13 mm (0.0445 in) White & Blue

内屏蔽

Shield Type Material
Tape Polyester

外屏蔽

Shield Type Material
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC)

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.90 mm

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
130 Ohm/km 56 pF/m (17 pF/ft) 220 pF/m (67 pF/ft) 110 Ohm 60%
110 Ohm

Nom 外层护盾 DCR

40.0 欧姆/公里(12.2 欧姆/1000 英尺)

高频(标称/典型)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
2 MHz 3.1
4 MHz 6.2
5 MHz 7.3
6 MHz 8.2
12 MHz 13.1
24 MHz 21.1

弯曲半径

Installation Min.
39 mm

最大拉伸张力

50 N (11 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Dca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, CEI 20-22/3

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s2、d1、a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.185 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.185 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
BE46959.02500 灰色 线盘 500 m 8719605027931
BE46959.11500 灰色 线盘 500 m 8719605027948