产品编号: 1305A

CatSnake® 5E 类战术护套电缆,4 对粘连线,U/UTP

CatSnake® 5E 类上护套战术电缆,4 对粘连线,24 AWG 绞合裸铜导线,U/UTP,内 PVC 护套,外 PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

5e 类跳线、CobraNet、eSnake、Ethersound、以太网数字音频、PoE、PoE+

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG 7x32 BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

粘连线对

内护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.236 in (5.99 mm) No

外层护套

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Central Filler PVC - Polyvinyl Chloride 0.298 in (7.57 mm) No

线缆外廓直径(标称)

0.298 in (7.57 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

延迟

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 70%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.4 dB/100m 65.3 62.3 63.3 60.3 63.8 60.8 20.0 100 +/- 15 105 +/- 10
4 4.9 dB/100m 56.3 53.3 52.2 49.2 51.8 48.8 23.0 100 +/- 15 100 +/- 10
8 6.9 dB/100m 51.8 48.8 46.0 43.0 45.7 42.7 24.5 100 +/- 15 100 +/- 10
10 7.8 dB/100m 50.3 47.3 43.8 40.8 43.8 40.8 25.0 100 +/- 15 100 +/- 10
16 9.9 dB/100m 47.2 44.2 39.0 36.0 39.7 36.7 25.0 100 +/- 15 100 +/- 10
20 11.1 dB/100m 45.8 42.8 36.5 33.5 37.8 34.8 25.0 100 +/- 15 100 +/- 10
25 12.5 dB/100m 44.3 41.3 33.9 30.9 35.8 32.8 24.3 100 +/- 15 100 +/- 10
31.25 14.1 dB/100m 42.9 39.9 31.2 28.2 33.9 30.9 23.6 100 +/- 15 100 +/- 10
62.5 20.4 dB/100m 38.4 35.4 21.4 18.4 27.9 24.9 21.5 100 +/- 15 100 +/- 10
100 26.4 dB/100m 35.3 32.3 13.3 10.3 23.8 20.8 20.1 100 +/- 15 100 +/- 10
155 33.7 dB/100m 32.4 29.4 4.4 1.4 20.0 17.0 18.8 100 +/- 18 100 +/- 10
200 38.9 dB/100m 30.8 27.8 9.2 17.8 14.8 18.0 100 +/- 20 100 +/- 10
250 44.2 dB/100m 29.3 26.3 0 15.8 12.8 17.3 100 +/- 20 100 +/- 10
300 49.2 dB/100m 28.1 25.1 14.3 11.3 16.8 100 +/- 20 100 +/- 10
310 50.1 dB/100m 27.9 24.9 14.0 11.0 16.7 100 +/- 20 100 +/- 10
350 53.8 dB/100m 27.1 24.1 12.9 9.9 16.3 100 +/- 22 100 ± 10
310 49.5 dB/100m 27.9 27.9 18
350 53.2 dB/100m 27.2 27.2 17

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.25 in (31.8 mm) 3.0 in (76 mm)

最大拉伸张力

40 lb (18 kg)

线缆毛重

38 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外,室内,室外,耐晒

ICEA合规性

S-90-661

NEMA合规性

NEMA WC-63.1

数据类别

5e 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-6

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 工作温度随长度降低。

更新和修订

修订号:0.564 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.564 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
1305A B59500 黑色、哑光 线盘 500 ft 612825111184
1305A B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825111177