产品编号: 5100FE

安全 & 声音,2 导体 14 AWG,BC,屏蔽,CL3R,FPLR

安全 & 商用音频线,Riser-CL3R-FPLR,2-14 AWG 绞合裸铜导体,聚丙烯绝缘,Beldfoil® 屏蔽和 PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/公共广播系统、音响/音频系统、火灾报警系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 19x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.092 in (2.3 mm) Black, White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.222 in (5.64 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.222 in (5.64 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 2.54 Ohm/1000ft 54 pF/ft (180 pF/m) 97.25 pF/ft (319.1 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 25 Amps per conductor @ 30°C

Nom 外层护盾 DCR

10 欧姆/1000 英尺(33 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CL3R, FPLR)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

最大拉伸张力

104.1 lb (47.22 kg)

线缆毛重

37 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管、IEEE 1202 FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 725 条、第 760 条、《民事诉讼法》第 3 条、《民事诉讼法》第 725 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6100FH

更新和修订

修订号:0.531 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.531 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
5100FE.00152 铬黄 线盘 152 m 8719605007704
5100FE.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605007728
5100FE.K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605007735
5100FE.001000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605007698
5100FE.003000 铬黄 线盘 3,000 m 8719605007711
5100FE 008500 灰色 线盘 500 ft 612825156222
5100FE 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825156246 C
5100FE 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825423591
5100FE 008Z1000 灰色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825156260
5100FE 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825423584 C
5100FE 002Z1000 红色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825156239