产品编号: 8470

扬声器电缆,2 #16 Str ETP-TC,无护套

扬声器电缆,2 导体 16 AWG (19 x 29) 镀锡铜(高导电性),PVC 绝缘,无护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

室内扬声器线缆

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper (High Conductivity)

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.023 in (0.58 mm) 0.105 in (2.67 mm) Black, White

外层护套

Material Nom. Diameter
No Jacket 0.210 in (5.33 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.210 in (5.33 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4.45 Ohm/1000ft 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 18 Amps per Conductor at 30ºC

电压

Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.1 in (53 mm) 2.1 in (53 mm)

最大拉伸张力

94 lb (43 kg)

线缆毛重

24 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL 1581 (VW-1)

AWM合规性

AWM 1007

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.432 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.432 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8470 063500 黑色和白色线对 线盘 500 ft 612825208495
8470 0631000 黑色和白色线对 线盘 1,000 ft 612825208518 C
8470 063U1000 黑色和白色线对 非盘绕式 1,000 ft 612825213840