产品编号: 128241

同轴电缆 RG59、#23 Sol BCCS40%、PO Ins、OA BC Brd、PVC Jkt、AIA 铠装、PVC Jkt、CMG

同轴电缆 RG59,23AWG(实心)裸铜包钢 40% 导电率,PO 绝缘,整体裸铜编织(95%)屏蔽,PVC 内护套,铝联锁铠装,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
128241

适合应用

恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
23 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.023 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene 0.146 in 0.062 in

内护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.24 in 0.033 in

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.520 in 0.045 in

铠装

Type of Armor Material Thickness of Armoring Tape Diameter over Armoring
Interlocked Aluminum Aluminum 0.022 in 0.430 in

电容

Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
20.5 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.131 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 2.4 dB/100ft
100 MHz 3.4 dB/100ft
200 MHz 4.9 dB/100ft
400 MHz 7.0 dB/100ft
700 MHz 9.7 dB/100ft
900 MHz 11.1 dB/100ft
1000 MHz 12.0 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

高频

Max./Min. Input Impedance (unFitted)
75

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL 温度等级

75°C

工作温度范围

-40°C 至 +75°C

抗紫外线

线缆毛重

138 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

5.25 in

NEC条款

第八百条

NEC/(UL) 合规性

CM

CEC/C(UL) 合规性

CMG

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

UL阻燃性

UL 1685 UL荷载

静压室(是/否)

更新和修订

版本号:0.177 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.177 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
128241 0101000 黑色 612825110798
128241 0105000 黑色 612825110804