产品编号: 1672A

适形同轴电缆,75 欧姆,29 AWG 实心 SCCS,铜锡复合屏蔽,无护套

适形同轴电缆,75 欧姆,29 AWG 实心镀银铜包钢导体,PTFE 绝缘,铜带 + 100% 镀锡复合编织屏蔽,无护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

微波和其他高频应用、互连射频设备、雷达设备、军事通信

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
29 AWG Solid 0.0114 in SCCS - Silvered Copper Covered Steel

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.062 in (1.6 mm) White

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage Notes
1 Tape Bare Copper (BC) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC + Tin Filled) 100% Diameter: 0.085 inch

外层护套

Material
No Jacket

线缆外廓直径(标称)

0.087 in (2.2 mm)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
10 - 1000 MHz 25 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.6 dB/100ft
10 MHz 1.8 dB/100ft
50 MHz 4.1 dB/100ft
100 MHz 6.5 dB/100ft
200 MHz 9 dB/100ft
400 MHz 12.8 dB/100ft
700 MHz 18 dB/100ft
1000 MHz 22.1 dB/100ft

额定功率

Frequency Max. Power Rating
1 MHz 520 W
10 MHz 295 W
50 MHz 195 W
100 MHz 160 W
200 MHz 140 W
400 MHz 130 W
700 MHz 127 W
1,000 MHz 125 W

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
205 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft (33 Ohm/km) 19.5 pF/ft (64.0 pF/m) 75 Ohm 70%

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
30 V (UL AWM Style 10245) 1500 V

温度

UL Temperature Operating
105°C -70°C to +200°C

弯曲半径

Installation Min.
0.125 in (3.18 mm)

最大拉伸张力

20 lb (9.1 kg)

线缆毛重

12 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室),室内,户外

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1581 水平电线

AWM合规性

AWM 10245

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.473 修订日期:02-20-2026

脚注

V-250' 放置精确长度最多 3 件,最小长度 50'。 500' 放置精确长度最多 5 件,最小长度 50'。 1000' 放置精确长度最多 8 件,最小长度 50'。

更新和修订

修订号:0.473 修订日期:02-20-2026

脚注

V-250' 放置精确长度最多 3 件,最小长度 50'。 500' 放置精确长度最多 5 件,最小长度 50'。 1000' 放置精确长度最多 8 件,最小长度 50'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1672A TIN500 锡色 线盘 500 ft 612825120353 V
1672A TIN1000 锡色 线盘 1,000 ft 612825120346 V