产品编号: 4794ELW

适用于 12G-SDI 的 4K UHD 同轴电缆,75 欧姆,7 系列,16 AWG 实心 SC,铝箔 + 95% TC 编织,LSZH 接头

75 欧姆 SDI 同轴电缆,7 系列,16 AWG 实心镀银铜导体,PE 绝缘,箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽,LSZH 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

超高清数字视频、4K 单链路 12 Gb/s UHDTV、4K D-Cinema、8K 四链路 UHDTV、HD-SDI 1080p

串行型

7

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
16 AWG Solid 1.3 mm SC - Silvered Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 5.72 mm (0.225 in)

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.13 mm (0.320 in)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.26 dB/100ft
3.58 MHz 0.43 dB/100ft
5 MHz 0.50 dB/100ft
6 MHz 0.52 dB/100ft
7 MHz 0.55 dB/100ft
10 MHz 0.63 dB/100ft
12 MHz 0.66 dB/100ft
25 MHz 0.88 dB/100ft
55 MHz 1.21 dB/100ft
67.5 MHz 1.31 dB/100ft
71.5 MHz 1.34 dB/100ft
88.5 MHz 1.47 dB/100ft
100 MHz 1.54 dB/100ft
135 MHz 1.75 dB/100ft
143 MHz 1.79 dB/100ft
180 MHz 1.98 dB/100ft
270 MHz 2.40 dB/100ft
360 MHz 2.76 dB/100ft
540 MHz 3.41 dB/100ft
720 MHz 3.96 dB/100ft
750 MHz 4.05 dB/100ft
1000 MHz 4.70 dB/100ft
1500 MHz 5.83 dB/100ft
2000 MHz 6.80 dB/100ft
2250 MHz 7.25 dB/100ft
3000 MHz 8.48 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
13 Ohm/km (4.0 Ohm/1000ft) 5.9 Ohm/km (1.8 Ohm/1000ft) 52 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 85%

电压

Voltage Rating
(RMS)

温度

Operating Installation
-30°C to +75°C -5°C To +50°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
80 mm (3.1 in) 80 mm (3.1 in)

最大拉伸张力

380 N (85 lbf)

线缆毛重

82 千克/公里(55 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤,耐日光照射 - UL 1581 sec 1200 仅限黑色

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲级:Cca-s1,d1,a1;CPR UKCA 类别:Cca-s1、d1、a1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.87 版本日期:06-03-2026

更新和修订

版本号:0.87 版本日期:06-03-2026