产品编号: 8281

75 欧姆模拟视频同轴电缆,RG-59,20 AWG 实心 BC,双层 95% TC 编织线,PE Jkt

75 欧姆模拟视频同轴电缆,RG-59,20 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,双层 95% 镀锡铜编织屏蔽,PE 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

标准模拟视频

RG型

59

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG Solid 0.031 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.198 in (5.03 mm) White

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Tinned Copper (TC) 95%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.305 in (7.75 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.305 in (7.75 mm)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 216 MHz 27 dB
216 - 850 MHz 23 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
3.6 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 0.8 dB/100ft
71.5 MHz 2.1 dB/100ft
135 MHz 3.0 dB/100ft
270 MHz 4.3 dB/100ft
360 MHz 5.1 dB/100ft
540 MHz 6.3 dB/100ft
720 MHz 7.4 dB/100ft
750 MHz 7.6 dB/100ft
1000 MHz 9.2 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
10.8 Ohm/1000ft (35.4 Ohm/km) 1.1 Ohm/1000ft (3.6 Ohm/km) 21 pF/ft (69 pF/m) 75 Ohm 66%

电压

Voltage Rating
2900 V

温度

Operating
-55°C to +80°C

弯曲半径

Installation Min.
3.1 in (79 mm)

最大拉伸张力

134 lb (60.8 kg)

线缆毛重

69 磅/1000 英尺

环境适应性

室外——架空,室内,架空——仅黑色,承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

88281

更新和修订

修订号:0.508 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.508 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8281 010500 黑色 线盘 500 ft 612825358626 C
8281 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825358091 C
8281 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825355809 C Z
8281 006500 浅蓝色 线盘 500 ft 612825355816
8281 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825355724 C
8281 005500 深绿色 线盘 500 ft 612825355823 C
8281 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825355830 C
8281 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825355861 C
8281 002500 红色 线盘 500 ft 612825355878 C
8281 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825355885 C
8281 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825358725 C
8281 004500 黄色 线盘 500 ft 612825355847
8281 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825355854 C