产品编号: 8281F

75 欧姆模拟视频同轴电缆,RG-59,21 AWG Str BC,双层 95% TC 编织线,PVC Jkt。 柔性

75 欧姆模拟视频同轴电缆,RG-59,21 AWG (7x29) 裸铜(压实)导体,PE 绝缘,双层 95% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套,柔性

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

标准模拟视频

RG型

59

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
21 AWG 7x29 0.032 in BC-C - Bare Copper (Compacted)

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.193 in (4.90 mm) White

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Tinned Copper (TC) 95%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.304 in (7.72 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.304 in (7.72 mm)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
2 - 216 MHz 27 dB
217 - 830 MHz 23 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
3.6 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
71.5 MHz 2.5 dB/100ft
135 MHz 3.6 dB/100ft
270 MHz 5.1 dB/100ft
360 MHz 6 dB/100ft
540 MHz 7.4 dB/100ft
720 MHz 8.7 dB/100ft
750 MHz 8.9 dB/100ft
1000 MHz 10.5 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
11.6 Ohm/1000ft 1.7 Ohm/1000ft (5.6 Ohm/km) 20.5 pF/ft (67.3 pF/m) 75 Ohm 66%

电压

Voltage Rating
2900 V

温度

Operating
-20°C to +60°C

弯曲半径

Installation Min.
3.0 in (76 mm)

最大拉伸张力

168 lb (76.2 kg)

线缆毛重

61 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或压力通风系统),室内,架空 - 仅黑色,承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

压实铜结合了实心导体的阻抗均匀性和绞合导体的 ""耐划痕性"" 。

更新和修订

修订号:0.480 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.480 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8281F J5C500 黑色,鲜艳哑光 线盘 500 ft 612825355465
8281F J5C1000 黑色,鲜艳哑光 线盘 1,000 ft 612825355472 C
8281F G7X1000 蓝色,哑光 线盘 1,000 ft 612825357988 C
8281F U901000 灰色,哑光 线盘 1,000 ft 612825203605 C
8281F G7W1000 绿色,哑光 线盘 1,000 ft 612825355533 C
8281F G7V1000 红色,哑光 线盘 1,000 ft 612825355991 C