产品编号: 9259

75 欧姆模拟视频同轴电缆,RG-59,22 AWG Str BC,95% BC 编织,PVC Jkt,CM

75 欧姆模拟视频同轴电缆,RG-59,22 AWG (7x30) 裸铜导体,PE 绝缘,95% 裸铜编织屏蔽,PVC 护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

标准模拟视频

RG型

59

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
22 AWG 7x30 0.029 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.146 in (3.71 mm) White

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.240 in (6.10 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.240 in (6.10 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
200 MHz 4.5 dB/100ft
400 MHz 6.6 dB/100ft
700 MHz 8.9 dB/100ft
900 MHz 10.1 dB/100ft
1000 MHz 10.9 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
15 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 1354)

温度

Operating
-40°C to +80°C

弯曲半径

Installation Min.
2.4 in (61 mm)

最大拉伸张力

65 lb (29 kg)

线缆毛重

33 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或压力通风系统),室内,架空 - 仅黑色,承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CM

AWM合规性

AWM 1354

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

89259

更新和修订

修订号:0.493 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.493 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9259 010100 黑色 线盘 100 ft 612825358893
9259 010500 黑色 线盘 500 ft 612825354987 C
9259 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825357841
9259 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825352969 C
9259 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825358770
9259 0101200 黑色 线盘 1,200 ft 612825352921
9259 0101500 黑色 线盘 1,500 ft 612825358787
9259 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825358909 C