产品编号: GNMTD04

户外战术(松套,ARAMID)紧缓冲分配电缆 PUR 护套 4f MM OM3。

室外战术(松套、芳纶纱)紧缓冲光纤分配电缆,带聚氨酯(PUR)外护套。 4 根光纤 MM OM3。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适合室外和室内使用。 这些无金属移动电缆设计用于反复解绕和重新绕线。 支持所有计算机网络应用,如 FDDI、千兆以太网和 ATM,易于安装。 不建议直接埋葬。

光纤类型

OM3

光纤芯直径

50 米 µ

纤维缓冲材料

PA-聚酰胺

光纤缓冲结构

紧包

光纤缓冲器直径

0.9 mm

光纤数

4

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色

缆芯阻水

隔水芳纶纱

护套材料

PUR - 聚氨酯

名义值 直径

5.8 毫米(0.23 英寸)

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 2.9 dB/km 1.0 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 46.4 mm
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 23.2 mm
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1350 N (303 lbf)
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) 450 N (100 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

线缆毛重

30 千克/公里(20 磅/1000 英尺)

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

工作温度范围

-55 °C 至 +85 °C

储存温度范围

-70 °C 至 +85 °C

环境适应性

室内/户外

ISO/IEC合规性

IEC 60794<多分离/>ISO/IEC 11801-1

更新和修订

修订编号:0.192 修订日期:09-26-2025

更新和修订

修订编号:0.192 修订日期:09-26-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
GNMTD04.003100 黑色 线盘 3,100 m
GNMTD04.T03100 黑色 线盘 3,100 m 8719605222794
GNMTD04.T02100 黑色 线盘 2,100 m 8719605240484

资源

Resources