产品编号: 1671A

适形同轴电缆,50 欧姆 RG-405,24 AWG 实心 SCCS,铜锡复合屏蔽,无护套

适形同轴电缆,50 欧姆,RG-405,24 AWG 实心镀银铜包钢导体,PTFE 绝缘,铜带 + 100% 镀锡复合编织屏蔽,无护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

微波和其他高频应用、互连射频设备、雷达设备、军事通信

RG型

405

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
24 AWG Solid 0.020 in SCCS - Silvered Copper Covered Steel

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.062 in (1.6 mm) White

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage Notes
1 Tape Bare Copper (BC) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC + Tin Filled) 100% Diameter: 0.085 inch

外层护套

Material
No Jacket

线缆外廓直径(标称)

0.085 in (2.2 mm)

VSWR

Frequency Max. VSWR
500 MHz 1.1:1
1000 MHz 1.11:1
3000 MHz 1.13:1
7000 MHz 1.17:1
15000 MHz 1.25:1
20000 MHz 1.3:1

驻波比表注释

VSWR 限值是一条从 500 MHz 到 20 GHz 的连续倾斜线

衰减

Frequency Nom. Attenuation
500 MHz 15.0 dB/100ft
1000 MHz 22.5 dB/100ft
3000 MHz 32.8 dB/100ft
3000 MHz 41.2 dB/100ft
5000 MHz 54.9 dB/100ft
7000 MHz 66.4 dB/100ft
10000 MHz 81.2 dB/100ft
15000 MHz 102 dB/100ft
18000 MHz 113 dB/100ft
20000 MHz 120 dB/100ft

额定功率

Frequency Max. Power Rating
500 MHz 180 W
1,000 MHz 119 W
2,000 MHz 79 W
3,000 MHz 62 W
5,000 MHz 46 W
7,000 MHz 37 W
10,000 MHz 30 W
15,000 MHz 24 W
18,000 MHz 21 W
20,000 MHz 20 W

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
64.2 Ohm/1000ft 10.2 Ohm/1000ft (33.5 Ohm/km) 29.5 pF/ft (96.8 pF/m) 50 Ohm 70%

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
30 V (UL AWM Style 10245) 1500 V

温度

UL Temperature Operating
105°C -70°C to +200°C

弯曲半径

Installation Min.
0.125 in (3.18 mm)

最大拉伸张力

26 lb (12 kg)

线缆毛重

12 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1581 水平电线

AWM合规性

AWM 10245

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.484 修订日期:02-20-2026

脚注

V-250' 放置精确长度最多 3 件,最小长度 50'。 500' 放置精确长度最多 5 件,最小长度 50'。 1000' 放置精确长度最多 8 件,最小长度 50'。

更新和修订

修订号:0.484 修订日期:02-20-2026

脚注

V-250' 放置精确长度最多 3 件,最小长度 50'。 500' 放置精确长度最多 5 件,最小长度 50'。 1000' 放置精确长度最多 8 件,最小长度 50'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1671A TIN50 锡色 线盘 50 ft 612825120285
1671A TIN100 锡色 线盘 100 ft 612825120261
1671A TIN500 锡色 线盘 500 ft 612825120292 V
1671A TIN1000 锡色 线盘 1,000 ft 612825120278 V