产品编号: 8219

50 欧姆无线传输同轴电缆,RG-58,20 AWG Str TC,95% TC 编织,PVC Jkt,CM

50 欧姆无线传输同轴电缆,RG-58,20 AWG(19x32)镀锡铜导体,PE 绝缘,95% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

RG型

58

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG 19x32 0.037 in TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.116 in (2.95 mm) White

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.193 in (4.90 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.193 in (4.90 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.4 dB/100ft
10 MHz 1.3 dB/100ft
50 MHz 3.1 dB/100ft
100 MHz 4.5 dB/100ft
200 MHz 6.6 dB/100ft
400 MHz 10.0 dB/100ft
700 MHz 14.2 dB/100ft
900 MHz 16.6 dB/100ft
1000 MHz 18.1 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
8.8 Ohm/1000ft 4.1 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 26.0 pF/ft (85.3 pF/m) 54 Ohm 76%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 1354)

温度

UL Temperature Operating
80°C -40°C to +80°C

弯曲半径

Installation Min.
1.9 in (48 mm)

最大拉伸张力

50 lb (23 kg)

线缆毛重

26 磅/1000 英尺

环境适应性

户外-架空,室内,户外,抗紫外线,架空 - 承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载,UN ECE R118.02

NEC/UL合规性

CM

AWM合规性

AWM 1354

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

P-MSHA-SC-182/5

更新和修订

修订号:0.534 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.534 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8219 010500 黑色 线盘 500 ft 612825196341 C
8219 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825357605
8219 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825196372 C
8219 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825196358
8219 009U500 白色 非盘绕式 500 ft 612825196365
8219 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825196327 C