产品编号: 8259

50 欧姆无线传输同轴电缆,RG-58,20 AWG Str TC,95% TC 编织,PVC 接头

50 欧姆无线传输同轴电缆,RG-58,20 AWG (19x33) 镀锡铜导体,PE 绝缘,95% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

RG型

58

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG 19x33 0.035 in TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.117 in (2.97 mm) White

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.193 in (4.90 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.193 in (4.90 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.4 dB/100ft
10 MHz 1.5 dB/100ft
50 MHz 3.7 dB/100ft
100 MHz 5.4 dB/100ft
200 MHz 8.1 dB/100ft
400 MHz 12.4 dB/100ft
700 MHz 17.7 dB/100ft
900 MHz 21.1 dB/100ft
1000 MHz 22.8 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
9.7 Ohm/1000ft (32 Ohm/km) 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 30.8 pF/ft (101 pF/m) 50 Ohm 66%

电压

Voltage Rating
1900 V

温度

Operating
-30°C to +75°C

弯曲半径

Installation Min.
1.9 in (48 mm)

最大拉伸张力

42 lb (19 kg)

线缆毛重

25 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或压力通风系统),室内,架空 - 仅黑色,承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.533 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.533 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8259 010100 黑色 线盘 100 ft 612825197379
8259 010500 黑色 线盘 500 ft 612825197393 C
8259 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825357636
8259 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825197386 C
8259 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825197355
8259 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825197348 C