产品编号: 1306SB

复合船载电缆,18 AWG 同轴视频电缆,1 PR 18 AWG 电源电缆

复合船板,18 AWG 同轴电缆 BC,BC 编织屏蔽 95% 覆盖率,视频 FPE 绝缘和 1 PR 18 AWG BC,绞合 (7x26),电源 PP 绝缘,整体 CMG-LS 等级,LSZH 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

监控、CCTV 摄像机、PTZ(平移 - 倾斜 - 缩放)、船载、低烟

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1
18 7x26 BC - Bare Copper 0.046 in 2

导体数

3

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in
PP - Polypropylene 0.058 in

颜色表

Number Color
1 Black and Red

内屏蔽

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

外屏蔽

Type Layer Material Coverage [%]
Braid 1 Bare Copper (BC) 95%

外层护套

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.275x0.514 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft 3.1 Ohm/1000ft 3.1 Ohm/1000ft
6.4 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
24 pF/ft 16.3 pF/ft

工作电压

300 V RMS

电感

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.2 dB/100ft
5 MHz 0.45 dB/100ft
10 MHz 0.64 dB/100ft
50 MHz 1.46 dB/100ft
100 MHz 2.1 dB/100ft
200 MHz 3.0 dB/100ft
400 MHz 4.3 dB/100ft
700 MHz 5.8 dB/100ft
900 MHz 6.7 dB/100ft
1000 MHz 7.1 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

工作温度范围

-30°C 至 +75°C

线缆毛重

67 lbs/1000ft

最大推荐拉力

114 lbs

最小短轴弯曲半径

2.75 in

NEC条款

第八百条

NEC/(UL) 合规性

CMG-ST1

CEC/C(UL) 合规性

CMG-ST1

CPR Euroclass

Fca

IEEE合规性

标准 45 第 23 条

RG型

6

环境空间

户外 - 架空

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 架空

是 - 只有黑色且由承力吊索支撑

适合性 - 埋设

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

适合性 - 户外

是 - 仅黑色

适合性 - 耐晒性

UL阻燃性

UL1685 FT4 负载,限烟

CSA阻燃性

FT4

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

IEEE阻燃性

IEEE 1202

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

备注

同轴电缆护套直径:.275 英寸,双绞线护套直径:.204 英寸

更新和修订

修订号:0.310 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.310 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1306SB 010500 黑色 线盘 500 ft 612825111238
1306SB 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825111221

资源

Resources