产品编号: 9207

100Ω Twinax、1 Pr #20 Str-1c TC/1c BC、PE Jkt、Duofoil®+TC 编织、PVC Jkt、CMG

Twinax 100Ω,1 对,20 AWG(7x28)一根镀锡铜线,一根裸铜导体,聚乙烯绝缘,聚乙烯内护套,Duofoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(85% 覆盖率),PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

计算机、仪器仪表

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG 7x28 0.036 in TC - Tinned Copper
20 AWG 7x28 0.036 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene 0.083 in (2.1 mm) Clear PE on both conductors
PE - Polyethylene 0.236 in (5.99 mm) Clear PE over pair

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.330 in (8.38 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.330 in (8.38 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.30 dB/100ft
10 MHz 1.20 dB/100ft
50 MHz 2.80 dB/100ft
100 MHz 4.10 dB/100ft
200 MHz 6.40 dB/100ft
400 MHz 10.20 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
9.5 Ohm/1000ft 2.0 Ohm/1000ft (6.6 Ohm/km) 23.0 pF/ft (75.5 pF/m) 100 Ohm 66%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG)

温度

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

弯曲半径

Installation Min.
3.5 in (89 mm)

最大拉伸张力

112 lb (50.8 kg)

线缆毛重

63 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外、室内、架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 装载,FT4

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CL2,CMG

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

IBM 零件编号 7362211

静压室编号

89207

更新和修订

修订号:0.535 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.535 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9207 010100 黑色 线盘 100 ft 612825225270
9207 010500 黑色 线盘 500 ft 612825225324 C
9207 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825225263
9207 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825225287 C
9207 0101640 黑色 线盘 1,640 ft 612825225294 C
9207 0103280 黑色 线盘 3,280 ft 612825225317 C
9207 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825225331 C

资源

Resources