产品编号: 735A1

DS-3 和 DS-4、735* 系列、#26-1 SPC 同轴电缆、CMR/CMG

26 AWG 实心 .016" (.40mm) 镀银铜导体,泡沫 HDPE 绝缘,Beldfoil®;镀锡铜编织屏蔽(覆盖率 95%),PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
26 Solid SCCS - Silvered Copper Covered Steel 0.016 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.077 in

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.129 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
41 Ohm/1000ft 41 Ohm/1000ft 5.3 Ohm/1000ft 5.3 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.7 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.19 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
15-90 dB 30 dB

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.34 ns/ft 76%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
1 MHz 0.6 dB/100ft
1.024 MHz 0.61 dB/100ft
4.224 MHz 1.1 dB/100ft
5 MHz 1.2 dB/100ft
10 MHz 1.7 dB/100ft
17.184 MHz 2.2 dB/100ft
22.368 MHz 2.5 dB/100ft
25.92 MHz 2.7 dB/100ft
44.736 MHz 3.6 dB/100ft
50 MHz 3.8 dB/100ft
69.632 MHz 4.5 dB/100ft
77.76 MHz 4.8 dB/100ft
100 MHz 5.5 dB/100ft
200 MHz 7.8 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

工作温度范围

-40°C 至 +75°C

线缆毛重

12 lbs/1000ft

最大推荐拉力

25 lbs

最小短轴弯曲半径

1.25 in

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMG

CPR Euroclass

Eca

RG型

迷你 59

环境空间

室内-立管

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

UL阻燃性

UL1666 垂直轴

CSA阻燃性

FT4

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

静压室编号

735A1P

更新和修订

修订号:0.394 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.394 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
735A1 008500 灰色 线盘 500 ft 612825184720
735A1 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825184676