产品编号: 735A8

DS3/DS4 中央局同轴电缆,8 x 超小型 RG-59,26 AWG 实心 SC,箔 + 95% TC 编织层,PVC 内 & 外套,CMR

DS3/DS4 中央局同轴电缆,8 根同轴电缆,超小型 RG-59,26 AWG 实心镀银铜导体,PE 绝缘,箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 内外护套,CMR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

中央办公室布线、DS3/DS4 互连、734/735 电信系统、交换机通信

RG型

超小型 59

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
26 AWG Solid 0.016 in SC - Silvered Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.077 in (2.0 mm) White

内屏蔽

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.129 in (3.28 mm)

内护套表备注

每个护套灰色并编号

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.447 in (11.4 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.447 in (11.4 mm)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
15 - 95 MHz 30 dB

衰减

Frequency Max. Attenuation
1 MHz 0.6 dB/100ft
1.024 MHz 0.61 dB/100ft
4.224 MHz 1.1 dB/100ft
5 MHz 1.2 dB/100ft
10 MHz 1.7 dB/100ft
17.184 MHz 2.2 dB/100ft
22.368 MHz 2.5 dB/100ft
25.92 MHz 2.7 dB/100ft
44.736 MHz 3.6 dB/100ft
50 MHz 3.8 dB/100ft
69.632 MHz 4.5 dB/100ft
77.76 MHz 4.8 dB/100ft
100 MHz 5.5 dB/100ft
137.088 MHz 6.4 dB/100ft
200 MHz 7.8 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
41 Ohm/1000ft 5.3 Ohm/1000ft (17 Ohm/km) 17.7 pF/ft (58.1 pF/m) 75 Ohm 76%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMG)

温度

UL Temperature Operating
75°C -40°C to +75°C

弯曲半径

Installation Min.
4.5 in (110 mm)

最大拉伸张力

200 lb (91 kg)

线缆毛重

118 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1666 垂直轴

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.466 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.466 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
735A8 008500 灰色 线盘 500 ft 612825184850 C
735A8 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825184843 C