产品编号: 39120

导线,#20 Str TC,PPO Ins,AWM 11028

低温塑料导线,20AWG (8x30/2x29) 镀锡铜,PPO 绝缘,AWM 11028 600V 105C VW-1

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

电气面板制造商、电气/电子产品制造商、家电制造商、家具、计算机制造商、汽车公司及其分包商

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
20 10x30 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PPO - Polyphenylene Oxide 0.0605 in 0.012 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR
9.85 Ohm/1000ft

电流

Element Max. Recommended Current [A]
Single Conductor in Free Aair @ 30C Ambient Single conductor in free air @ 30ºC: 14 A

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

UL 温度等级

105°C

工作温度范围

-40°C 至 +105°C 干燥

线缆毛重

4.2 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.24 in

UL AWM型号合规性

AWM 11028

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

VW-1

UL额定电压

600 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

备注

不含卤素。

更新和修订

修订编号:0.389 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.389 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
39120 010100 黑色 线盘 100 ft 612825149774
39120 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825149781
39120 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825149798
39120 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825149804
39120 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825149811
39120 0135000 深蓝色 线盘 5,000 ft 612825149828
39120 001100 棕色 线盘 100 ft 612825149538
39120 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825149545
39120 0015000 棕色 线盘 5,000 ft 612825149552
39120 008100 灰色 线盘 100 ft 612825149712
39120 0085000 灰色 线盘 5,000 ft 612825149736
39120 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825149651
39120 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825149668
39120 0055000 深绿色 线盘 5,000 ft 612825149675
39120 003100 橙色 线盘 100 ft 612825149590
39120 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825149606
39120 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825149613
39120 002100 红色 线盘 100 ft 612825149569
39120 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825149576
39120 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825149583
39120 007100 紫色 线盘 100 ft 612825149682
39120 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825149699
39120 0075000 紫色 线盘 5,000 ft 612825149705
39120 009100 白色 线盘 100 ft 612825149743
39120 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825149750
39120 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825149767
39120 004100 黄色 线盘 100 ft 612825149620
39120 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825149637
39120 0045000 黄色 线盘 5,000 ft 612825149644

资源

Resources