致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 8866
低温塑料引线,18AWG(16x30)镀锡铜,导电 PO/PO 绝缘,PVC 外护套,40kV
适合应用
电子设备内部接线、高压应用
绝缘表注意事项
.008 英寸导电聚乙烯绞线。
线缆外廓直径(标称)
0.208 in (5.28 mm)
最大拉伸张力
53 lb (24 kg)
线缆毛重
20 磅/1000 英尺
环境适应性
户外
可持续发展
CA Prop 65
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)
更新和修订
修订号:0.478 修订日期:02-20-2026
脚注
C——采用木线盘收线。