产品编号: 8897

导线,#18 Str TC,橡胶塞

低温橡胶导线,18AWG(65x36)镀锡铜,橡胶绝缘,5000V 80C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于测试设备进行电气和电子测量的测试探针引线

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
18 65x36 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Wall Thickness
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.0485 in

电压

Breakdown Voltage Non-UL Voltage Rating Suggested Working Voltage
20,000 V 5000 V 5,000 V

非UL温度等级

80°C

线缆毛重

7 磅/1000 英尺

最小短轴弯曲半径

0.58 in

军用合规性

MIL-W-13169B

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL额定电压

N/A

静压室(是/否)

备注

20000 V击穿电压

更新和修订

修订编号:0.371 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.371 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8897 010500 黑色 线盘 500 ft 612825217589
8897 010U500 黑色 线盘 500 ft 612825217572
8897 002500 红色 线盘 500 ft 612825217565
8897 002U500 红色 线盘 500 ft 612825217558

资源

Resources