产品编号: 8870MN

SpaceMaker™、5 C #18 Str TC、PO Ins、OS、PVC Jkt、AWM 2937

SpaceMaker™,5 导体 18AWG (41x34) 镀锡铜线,PO 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,PVC 外护套,AWM 2937

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 18 AWG 41x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.067 in (1.7 mm) Black, White, Red, Dark Green, Brown

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (19x30H) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.217 in

线缆外廓直径(标称)

0.217 in.

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 4 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

5.3 欧姆/1000 英尺(17 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature
80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.868 in (22.0 mm) 0.868 in

最大拉伸张力

127.2 lb (57.70 kg)

线缆毛重

42 磅/1000 英尺

阻燃性/遇火反应

FT2

AWM合规性

AWM 2937

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.195 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.195 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8870MN 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825390879
8870MN 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825390848
8870MN 008100 灰色 线盘 100 ft 612825390886
8870MN 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825390855
8870MN 004100 黄色 线盘 100 ft 612825390862
8870MN 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825390831