产品编号: 123072F

Blue Hose®、1 Pr #18 Str TC、PP Ins、OS+TC Brd、PVC Jkt、AIA Armor、PVC Jkt、PLTC

适用于 Data Highway Plus 的 Blue Hose®,1 对 18AWG (7x26) 镀锡铜线,聚丙烯绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (55%) 整体屏蔽,PVC 内护套,铝联锁铠装,PVC 外护套,PLTC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、恶劣环境、PLC 处理器、I/O 设备、操作员界面、计算机和其他智能设备之间的 Allen Bradley 数据高速公路通信接口、PLC 处理器联锁、点对点消息传递、远程编程、故障排除、I/O 更新等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PP - Polypropylene 0.025 in (0.64 mm) Blue & White Flame Retardant

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 55%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.324 in (8.23 mm)

铠装

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.617 in (15.7 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.617 in (15.7 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 78 Ohm 65%

高频(标称/典型)

Element
Pair(s)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC), 150 V (ITC)

温度

UL Temperature
75°C Dry

温度表注意事项

-40 摄氏度

环境适应性

户外,耐晒

NEC/UL合规性

第 725 条、第 727 条、第 800 条、CM、ITC、PLTC

CEC / C(UL)合规性

CMG HL

更新和修订

修订编号:0.64 修订日期:02-15-2024

更新和修订

修订编号:0.64 修订日期:02-15-2024