产品编号: 123078F

现场总线、1 Pr #22 Str TC、FPE Ins、OS、PVC Jkt、AIA Armor、PVC Jkt、柔性、PLTC、ITC、CM

现场总线,1 对 22AWG (7x30) 镀锡铜线,泡沫 PE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 内护套,铝制互锁铠装,PVC 外护套,柔性,PLTC,ITC,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
123078F

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼场所、石化、Profibus 过程自动化或 Foundation FieldBus 过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.046 in (1.2 mm) Blue & Orange HDPE w/ Skin

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.351 in (8.92 mm)

铠装

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.631 in (16.0 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.631 in (16.0 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 150 Ohm 78%

高频(标称/典型)

Element
Pair(s)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC), 150 V (ITC)

温度

UL Temperature
75°C

环境适应性

户外,耐晒

NEC/UL合规性

第 725 条、第 727 条、第 800 条、CM、ITC、PLTC

CEC / C(UL)合规性

CMG HLBCD

更新和修订

修订编号:0.61 修订日期:02-15-2024

更新和修订

修订编号:0.61 修订日期:02-15-2024