产品编号: 123082A

DeviceBus®、2 Pr #15+18 Str TC、PVC+FPE Ins、IS+OA TC Brd、PVC Jkt、AIA Armor、PVC Jkt、CM PLTC

DeviceBus® 用于 ODVA DeviceNet™,2 对 15+18AWG (19x27+19x30) 镀锡铜线,PVC+ 泡沫 PE 绝缘,独立 Beldfoil® & OA 镀锡铜编织 (65%) 屏蔽,PVC 内护套,铝联锁铠装,PVC 外护套,CM PLTC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、恶劣环境、ODVA 设备级通信,与 CIP(通用工业协议)一起使用,用于传感器和执行器等设备与工业自动化、总线拓扑等中的 PLC 和 PC 等更高级别设备之间的控制、配置和数据收集。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 15 AWG 19x27 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.053 in (1.3 mm) Blue & White HDPE

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 18 AWG (19x30) TC

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.06 in (1.5 mm) 0.480 in (12.2 mm)

铠装

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.783 in (19.9 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.783 in (19.9 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 3.6 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 0.174 µH/ft (0.571 µH/m) 8 Amps per Conductor
Data Pair(s) 6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 120 Ohm 1.36 ns/ft 75%

Nom 外层护盾 DCR

1.8 欧姆/1000 英尺(5.9 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to 75°C

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载

NEC/UL合规性

《公司法》、《公共合同法》第 725 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG HLBCD

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

ODVA 2 级厚型

更新和修订

版本号:0.249 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.249 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
123082A 0101000 黑色 612825109570