产品编号: 129842

RS485、2 Pr #24 Str TC、PE Ins、OS+TC Brd、PVC Jkt、AIA Armor、PVC Jkt、CM

RS-485,2 对 24AWG (7x32) 镀锡铜线,PE 绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (90%) 整体屏蔽,PVC 内护套,铝联锁铠装,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、掩埋、POS、串行通信(RS-485 标准),包括 PLC、VFD、HMI、电机、RTU、SCADA 等,在长距离嘈杂环境中,户外如太阳能、照明等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.022 in (0.56 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.340 in (8.64 mm)

铠装

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.620 in (15.7 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.620 in (15.7 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) 12.8 pF/ft (42.0 pF/m) 23 pF/ft 120 Ohm 66% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

2.2 欧姆/1000 英尺(7.2 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.6 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM)

温度

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

温度表注意事项

-40℃ 加拿大

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
6.2 in (160 mm) 6.2 in

最大拉伸张力

200 lb (91 kg)

线缆毛重

162 磅/1000 英尺(241 千克/公里)

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.312 修订日期:12-22-2023

更新和修订

修订编号:0.312 修订日期:12-22-2023