产品编号: 133083A

DeviceBus®、2 Pr #15+18 Str TC、PVC+FPE Ins、IS+OA TC Brd、CPE Jkt、SIA Armor、PVC Jkt、CM PLTC

DeviceBus® 用于 ODVA DeviceNet™,2 对 15+18AWG (19x27+19x30) 镀锡铜线,PVC+ 泡沫 PE 绝缘,独立 Beldfoil® & OA 镀锡铜编织 (65%) 屏蔽,CPE 内护套,钢互锁铠装,PVC 外护套,CM PLTC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
133083A

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、恶劣环境、ODVA 设备级通信,与 CIP(通用工业协议)一起使用,用于传感器和执行器等设备与工业自动化、总线拓扑等中的 PLC 和 PC 等更高级别设备之间的控制、配置和数据收集。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 15 AWG 19x27 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.053 in (1.3 mm) Blue & White HDPE

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 18 AWG (19x30) TC

内护套

Material Nom. Diameter
CPE - Chlorinated Polyethylene 0.476 in (12.1 mm)

铠装

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.053 in (1.3 mm) 0.772 in (19.6 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.772 in (19.6 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Power Pair(s)
Data Pair(s) 120 Ohm 75%

高频

Element
Data Pair(s)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

温度

UL Temperature
75°C

环境适应性

户外,耐晒

NEC/UL合规性

《公司法》、《公共合同法》第 725 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG HLBCD

更新和修订

修订编号:0.58 修订日期:12-22-2023

更新和修订

修订编号:0.58 修订日期:12-22-2023