产品编号: 133106A

RS-485、1 Pr、22AWG、Str TC、PE Ins、带 OS、1C 22AWG Str、PVC Ins、OA TC Brd、PVC Jkt、SIA、PVC Jkt、CM、PLTC、Sun Res

RS-485,120 欧姆,1 对 22AWG (7x30) 镀锡铜 Datalene® 绝缘体,带箔屏蔽,1 根导体 22AWG (7x30) 镀锡铜,PVC 绝缘,整体 65% 镀锡铜编织,PVC 护套,钢互锁铠装,PVC 护套,CM,PLTC,SUN RES

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、掩埋、串行通信(RS-485 标准),包括 PLC、VFD、HMI、电机、RTU、SCADA 等,在长距离嘈杂环境中,户外如太阳能、照明等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.033 in (0.84 mm) White/Orange Stripe & Orange/White Stripe HDPE
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) Blue/White Stripe

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Single conductor is not under tape

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 22 AWG (7x30) TC

内护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

铠装

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.580 in (14.7 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.580 in (14.7 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%
Conductor(s)

高频(标称/典型)

Element
Pair(s)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

温度表注意事项

-40 摄氏度

环境适应性

户外,耐晒

NEC/UL合规性

《公司法》、《公共合同法》第 725 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG HLBCD

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:01-14-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:01-14-2024