产品编号: 1334A

现场总线、1 Pr #18 Str TC、PO Ins、OS+TC Brd、PVC Jkt、CMG

现场总线,1 对 18AWG (7x26) 镀锡铜线,PO 绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (65%) 整体屏蔽,橙色 PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Color Code
PP - Polypropylene Blue & Orange

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.065 in (1.7 mm) 0.287 in (7.29 mm) Yes

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
7.2 Ohm/1000ft 45 pF/ft (150 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 66% 5.2 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

3.8 欧姆/1000 英尺(12 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.069 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
90°C -40°C to +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.37 in (85.6 mm) 3.37 in (85.6 mm)

最大拉伸张力

44.8 lb (20.3 kg)

线缆毛重

60 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载,1202,IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民法典》、《国际贸易法典》、《公共合同法典》第 725 条、第 727 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.569 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.569 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1334A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825112143 C
1334A 0063280 浅蓝色 线盘 3,280 ft 612825112150 C
1334A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825112112 C
1334A 0033280 橙色 线盘 3,280 ft 612825112136 C