产品编号: 1337A

现场总线,1 Pr #18 Str TC,PO Ins,IS/OS,1C #18 Str PVC Ins,PVC Jkt,600V TC-ER

现场总线,1 对 18AWG (7x26) 镀锡铜线,PO 绝缘,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,1 导体 18AWG (7x26) 镀锡铜线,PVC 绝缘,橙色 PVC 外护套,600V TC-ER

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element Size Stranding Material
Pair(s) 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Color Code Notes
Conductor(s) PP - Polypropylene Blue & Orange
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Green/Yellow Flame Retardant

内屏蔽

Element
Data Pair(s)

外屏蔽

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.362 in (9.19 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
7.06 Ohm/1000ft (23.2 Ohm/km) 100 Ohm 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 5 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

1.51 欧姆/1000 英尺(4.95 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.62 in (91.9 mm) 3.62 in (91.9 mm)

最大拉伸张力

44.8 lb (20.3 kg)

线缆毛重

68 磅/1000 英尺(100 千克/公里)

环境适应性

室外,耐晒,抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

NEC/UL合规性

Article 725, TC-ER

更新和修订

修订号:0.541 修订日期:03-30-2026

更新和修订

修订号:0.541 修订日期:03-30-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
1337A 00310000 橙色 612825112266