产品编号: 1338A

现场总线,2 Pr #18 Str TC,PO Ins,IS/OS,PVC Jkt,600V TC-ER

现场总线,2 对 18AWG (7x26) 镀锡铜线 + 接地线,PO 绝缘,独立 & 整体 Beldfoil® 屏蔽层,橙色 PVC 外护套,600V TC-ER

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 18 7x26 TC - Tinned Copper
Ground Wire 18 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Color Code Notes
Pair(s) PP - Polypropylene Blue, Orange and Numbered
Ground Wire PVC - Polyvinyl Chloride Green/Yellow Flame Retardant

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Tinned Copper (TC)

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.51 in (13 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
5.86 Ohm/1000ft (19.2 Ohm/km) 45 pF/ft (150 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 5.2 Amps per Conductor

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.08

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

温度

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

最大拉伸张力

112 lb (50.8 kg)

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

NEC/UL合规性

Article 336, TC-ER

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.665 修订日期:03-30-2026

更新和修订

修订号:0.665 修订日期:03-30-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
1338A 0037500 橙色 线盘 7,500 ft 612825112273