产品编号: 1339A

现场总线,5 Pr #18 Str TC,PO Ins,IS/OS,PVC Jkt,600V TC-ER

现场总线,5 对 18AWG (7x26) 镀锡铜线,PO 绝缘,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,橙色 PVC 外护套,600V TC-ER

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 5 18 7x26 TC - Tinned Copper
Ground Wire 1 18 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PP - Polypropylene 0.032 in (0.81 mm) Blue, Orange and Numbered Flame Retardant
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) Green/Yellow

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.676 in (17.2 mm)

电气设备

Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
45 pF/ft (150 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 5.2 Amps per Conductor

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.039 0.08

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

温度

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

最大拉伸张力

246 lb (112 kg)

环境适应性

室内,室外,耐晒,耐油,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

NEC/UL合规性

Article 336, TC-ER

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.301 修订日期:03-30-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.301 修订日期:03-30-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1339A 0037500 橙色 线盘 7,500 ft 612825112280 C