产品编号: 1348A

CC Link、3 C #20 Str BC、FPE Ins、OS+TC Brd、PVC Jkt、CM

CC Link,3 导体 20AWG (7x28) 裸铜,FPE 绝缘,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (78%) 屏蔽,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Conductor(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.028 in (0.71 mm) 0.094 in (2.4 mm) Blue, Yellow, White HDPE

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC
Braid Tinned Copper (TC) 78%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.303 in (7.70 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.303 in (7.70 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence
Conductor(s) 11.5 Ohm/1000ft 18.3 pF/ft (60.0 pF/m) 110 Ohm

Nom 外层护盾 DCR

3.2 欧姆/1000 英尺(10 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4 in (100 mm) 4 in (100 mm)

最大拉伸张力

86 lb (39 kg)

线缆毛重

49 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载

NEC/UL合规性

《合同法》第 800 条,第 CL2 条

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

Mitsubishi #BA1SJ61-S, 线缆带有填芯

更新和修订

修订号:0.515 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.515 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1348A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825112365 C
1348A 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825112372 C Z