产品编号: 1349A

CC Link、5 C #18+20 Str BC、PVC+PO Ins、OS+TC Brd、PVC Jkt、PVC Jkt、CM

CC Link,5 导体 18+20AWG (7x26+7x28) 裸铜,PVC+PO 绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (78%) 整体屏蔽,PVC 内护套,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper
Conductor(s) 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) Black and White, Blue, Yellow, and White
Conductor(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.03 in (0.76 mm) HDPE

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Braid Tinned Copper (TC) 78%
Tinned Copper (TC)

外屏蔽

Material
No Shield

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.309 in (7.85 mm)

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.53 in (13 mm) 0.512 in (13.0 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Max. Current
5.8 Ohm/1000ft 120 Ohm 6.1 Amps per Conductor
9.5 Ohm/1000ft (31 Ohm/km) 18.3 pF/ft (60.0 pF/m) 110 Ohm

Nom 外层护盾 DCR

8 欧姆/1000 英尺(26 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (PLTC), (CM)

温度

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
5.12 in (130 mm) 5.12 in (130 mm)

最大拉伸张力

104 lb (47.2 kg)

线缆毛重

103 磅/1000 英尺

环境适应性

户外,耐晒,抗紫外线

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

NEC/UL合规性

《公司法》、《公共合同法》第 725 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.504 修订日期:04-02-2026

更新和修订

修订号:0.504 修订日期:04-02-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1349A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825112389 C