产品编号: 1360A

现场总线、1 Pr #16 Str TC、PP Ins、OS、PVC Jkt、PLTC-ER、ITC-ER、c(UL)CMG

现场总线,1 对 16AWG (7x24H) 镀锡铜线,PP 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,橙色 PVC 外护套,PLTC-ER,ITC-ER,c(UL) CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 7x24 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.029 in (0.74 mm) 0.117 in (2.97 mm) Blue & Orange

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC Foil In - with polyester wrap

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.065 in (1.7 mm) 0.40 in (10 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.40 in (10 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 5.9 Ohm/1000ft 45 pF/ft (150 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 66% 8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

7.5 欧姆/1000 英尺(25 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 0.039 0.08 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC-ER), 150 V (ITC-ER)

温度

UL Temperature Operating
105°C -40°C to +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4 in (100 mm) 4 in (100 mm)

最大拉伸张力

84 lb (38 kg)

线缆毛重

69 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、户外、耐晒、耐油、埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载, FT4, IEEE 1202, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 725 条、第 727 条、第 800 条、CM

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

现场总线:橙色外壳。 Profibus PA:本质安全蓝色夹克。

更新和修订

修订号:0.514 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.514 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1360A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825112631 C