产品编号: 1403A

SCSI、#28-34pr、PO、O/A 箔 + 编织物、PVC Jkt、CMG

SCSI,28 AWG 多股(7x36)镀锡铜导体,阻燃聚烯烃绝缘,聚丙烯缓冲层,双绞线,整体 Beldefoil® 屏蔽 + 镀锡铜编织屏蔽(覆盖率 85%),参见颜色代码表(如下),浅灰色 PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

SCSI II

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 34 28 7x36 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.034 in (0.86 mm) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White, White/Brown & Brown/White, White/Gray & Gray/White, Red/Blue & Blue/Red, Red/Orange & Orange/Red, Red/Green & Green/Red, Red/Brown & Brown/Red, Red/Gray & Gray/Red, Black/Blue & Blue/Black, Black/Orange & Orange/Black, Black/Green & Green/Black, Black/Brown & Brown/Black, Black/Gray & Gray/Black, Yellow/Blue & Blue/Yellow, Yellow/Orange & Orange/Yellow, Yellow/Green & Green/Yellow, Yellow/Brown & Brown/Yellow, Yellow/Gray & Gray/Yellow, Purple/Blue & Blue/Purple, Purple/Orange & Orange/Purple, Purple/Green & Green/Purple, Purple/Brown & Brown/Purple, Purple/Gray & Gray/Purple, White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown, White & Gray, Red & Blue, Red & Orange, Red & Green, Red & Brown Flame Retardant

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PO - Polyolefin (Foam) Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.038 in (0.97 mm) 0.48 in (12 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
73.5 Ohm/1000ft 12.7 pF/ft (41.7 pF/m) 30 pF/ft (98 pF/m) 122 Ohm 0.04 ns/ft 66% 0.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

1.15 欧姆/1000 英尺(3.77 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.8 in (120 mm) 4.8 in (120 mm)

最大拉伸张力

262.8 lb (119.2 kg)

线缆毛重

128 磅/1000 英尺

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载, FT4

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CL2, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.446 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.446 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
1403A F2V1000 灰色,DEC 612825114765 C
1403A F2V500 灰色,DEC 612825114772 C