产品编号: 1425A

RS232/422 低电容,#24-15pr,FPE,O/A 箔,PVC Jkt,CM,100Ω

计算机 EIA RS-232/422 电缆,15 对,24 AWG 绞合(7x32)镀锡铜导体,Datalene® 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-232 远距离应用;RS-423 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、…);线路电平音频;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 15 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0125 in (0.318 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe, White/Gray Stripe & Gray/White Stripe, Red/Blue Stripe & Blue/Red Stripe, Red/Orange Stripe & Orange/Red Stripe, Red/Green Stripe & Green/Red Stripe, Red/Brown Stripe & Brown/Red Stripe, Red/Gray Stripe & Gray/Red Stripe, Black/Blue Stripe & Blue/Black Stripe, Black/Orange Stripe & Orange/Black Stripe, Black/Green Stripe & Green/Black Stripe, Black/Brown Stripe & Brown/Black Stripe, Black/Gray Stripe & Gray/Black Stripe

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.455 in (11.6 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.455 in (11.6 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) 13 pF/ft (43 pF/m) 22 pF/ft (72 pF/m) 100 Ohm 0.213 µH/ft (0.699 µH/m) 78% 1.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

11.2 欧姆/1000 英尺(36.7 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

温度

Operating
-20°C to +80°C

最大拉伸张力

165 lb (74.8 kg)

线缆毛重

90 磅/1000 英尺(130 千克/公里)

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2919

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

达塔莱妮® 绝缘特性包括低介电常数和耗散因数,可实现高速、低失真数据处理。 物理特性包括良好的抗压性和轻质。

更新和修订

修订编号:0.334 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.334 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
1425A 0601000 铬黄 612825115137 C
1425A 060500 铬黄 612825115144 C