产品编号: 153105A

RS-485、1 Pr、22AWG、Str TC、PE Ins、OS+TC Brd、PVC Jkt、CST、PVC Jkt、CMG、PLTC、Sun Res

RS-485,120 欧姆,1 对 22AWG (7x30) 镀锡铜 Datalene® 绝缘体,整体箔 + 65% 镀锡铜编织,PVC 护套,波纹钢带,PVC 护套,CMG,PLTC,SUN RES

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
153105A

适合应用

恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.029 in (0.74 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe HDPE

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.281 in (7.14 mm)

铠装

Armor Type & Material
CST - Corrugated Steel Tape

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.460 in (11.7 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.460 in (11.7 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%

高频(标称/典型)

Element
Pair(s)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC)

温度表注意事项

-40 摄氏度

环境适应性

户外,耐晒

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CMG, PLTC

CEC / C(UL)合规性

CMG HLBCD

更新和修订

修订编号:0.62 修订日期:02-15-2024

更新和修订

修订编号:0.62 修订日期:02-15-2024