产品编号: 1538A

RISC 6000,#28-3pr,BC,PO,O/A 箔 + 编织,PVC Jkt,CL2,120Ω

RISC 6000 IBM N 电缆,28 AWG 绞合(7x36)裸铜导体,专利阶梯聚烯烃绝缘,双绞线,整体 Beldfoil® 屏蔽 + 镀锡铜编织屏蔽(覆盖率 65%),镀锡铜排扰线,PVC 护套(参见下面的 RISC 颜色代码表)。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于能源效率是关键因素的RISC系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 28 AWG 7x36 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.035 in (0.89 mm) White & Blue, White & Orange, White & Green

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.02 in (0.51 mm) 0.230 in

线缆外廓直径(标称)

0.230 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
70.6 Ohm/1000ft 12 pF/ft (39 pF/m) 21.5 pF/ft (70.5 pF/m) 120 Ohm 0.7 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

7.88 欧姆/1000 英尺(25.9 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
1 MHz 17
4 MHz 26
10 MHz 32

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.30 in (58.4 mm) 2.30 in

最大拉伸张力

33.9 lb (15.4 kg)

线缆毛重

22 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 725 条,CL2

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

IBM 部件编号 N 电缆,RJ-45 兼容

备注

美国专利号 5,220,130。 单根导体具有双重绝缘。 在连接模块化连接器之前,必须剥去外层绝缘层。

更新和修订

修订编号:0.427 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.427 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
1538A 0081000 灰色 612825117612 C
1538A 008U1000 灰色 612825117605