产品编号: 1540A

RISC 6000、#28-7c、BC、PO、O/A 箔 + 编织物、PVC Jkt、CL2

RISC 6000 IBM XX、YY 电缆、28 AWG 绞合(7x36)裸铜导体、专利阶梯聚烯烃绝缘、双绞线、整体 Beldfoil® 屏蔽 + 镀锡铜编织屏蔽(覆盖率 65%)、镀锡铜排扰线、PVC 护套(参见下面的 RISC 颜色代码表)。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于能源效率是关键因素的RISC系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 28 AWG 7x36 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP/PE - Polypropylene/Polyethylene 0.01 in (0.25 mm) 0.035 in mm IBM – RISC 6000

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 67%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.019 in (0.48 mm) 0.19 in

线缆外廓直径(标称)

0.19 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
66.6 Ohm/1000ft 12.5 pF/ft (41.0 pF/m) 23 pF/ft (75 pF/m) 0.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

7.2 欧姆/1000 英尺(24 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature
60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in

最大拉伸张力

14.7 lb (6.67 kg)

线缆毛重

19 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

NEC/UL合规性

第 725 条,CL2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

IBM零件编号XX,YY线缆,兼容RJ-45

备注

专利号 5,220,130。 单根导体是双重绝缘的。 在连接模块化连接器之前,必须剥去外层绝缘层。

更新和修订

修订编号:0.342 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.342 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
1540A 0081000 灰色 612825117643 C