产品编号: 183107A

RS485、2 Pr #22 Str TC、PE Ins、OS+TC Brd、PVC Jkt、CCA 铠装、PVC Jkt、PLTC

RS-485,2 对 22AWG (7x30) 镀锡铜线,PE 绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (65%) 整体屏蔽,PVC 内护套,连续波纹铝铠装,PVC 外护套,CM,PLTC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、掩埋、串行通信(RS-485 标准),包括 PLC、VFD、HMI、电机、RTU、SCADA 等,在长距离嘈杂环境中,户外如太阳能、照明等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.025 in (0.64 mm) 0.665 in (16.9 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe HDPE

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.053 in (1.3 mm) 0.350 in (8.89 mm)

铠装

Armor Type & Material
CCAA - Continuously Corrugated Aluminum Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.055 in (1.4 mm) 0.665 in (16.9 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.665 in (16.9 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 120 Ohm 78%

高频(标称/典型)

Element
Pair(s)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

温度

UL Temperature Operating
105°C -25°C to +105°C

最大拉伸张力

200 lb (91 kg)

线缆毛重

194 千克/公里(130 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,耐油,架空

阻燃性/遇火反应

UL1685 垂直托架燃烧测试

NEC/UL合规性

《公司法》、《公共合同法》第 725 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:05-31-2024