产品编号: 187897A

DeviceBus®、2 Pr #15+18 Str TC、PVC-NYL + FEP Ins、IS+OA TC Brd、PVC Jkt、CCA Armor、PVC Jkt、CSA HL

DeviceBus® 用于 ODVA DeviceNet™,2 对 15+18AWG (19x27+19x30) 镀锡铜线,PVC-NYL + FEP 绝缘,独立 Beldfoil® & OA 镀锡铜编织 (65%) 屏蔽,PVC 内护套,连续波纹铝铠装,PVC 外护套,CSA HL

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
187897A

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、恶劣环境、ODVA 设备级通信,与 CIP(通用工业协议)一起使用,用于传感器和执行器等设备与工业自动化、总线拓扑等中的 PLC 和 PC 等更高级别设备之间的控制、配置和数据收集。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 15 AWG 19x27 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Power Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.026 in (0.66 mm) Red & Black
Data Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.050 in (1.3 mm) Blue & White

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 18 AWG (19x30) TC

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.460 in (11.7 mm)

铠装

Armor Type & Material
CCAA - Continuously Corrugated Aluminum Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.775 in (19.7 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.775 in (19.7 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Power Pair(s)
Data Pair(s) 120 Ohm 75%

高频

Element
Data Pair(s)

温度

UL Temperature
75°C Dry

环境适应性

耐日光性

AWM合规性

CMG HL

更新和修订

修订编号:0.54 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.54 修订日期:05-31-2024