产品编号: 2115A

现场总线,20 Pr #16 Str TC,XLPO Ins,IS/OS,TPE Jkt,CMG

现场总线,20 对 16AWG (7x24H) 镀锡铜线,XLPO 绝缘,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,TPE 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element AWG Stranding Material
Pair(s) 16 7x24 TC - Tinned Copper

导体数

40

总对数

20

绝缘

Material Nominal Wall Thickness
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.038 in

颜色表

Number Color
1 Blue, Orange and Numbered
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

内屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 18

外屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 16

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
TPE - Thermoplastic Elastomer 1.469 in 0.085 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR
4.2 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
22 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.22 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
100 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
0.039 MHz 0.065 dB/100ft

延迟

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
64%

电流

Max. Recommended Current [A]
7.2 Amps per Conductor

电压

UL Voltage Rating
300 V

电气特性说明

最大传播延迟变化从 7.812 kHz 到 39.06 kHz:518 pS/ft

其他电气特性 2

31.25 KBit/sec

UL 温度等级

90°C

工作温度范围

-40°C 至 90°C

耐油性

线缆毛重

1037 lbs/1000ft

最大推荐拉力

1911 lbs

最小短轴弯曲半径

14.75 in

NEC条款

第 725 条, 第 727 条, 第 800 条

NEC/(UL) 合规性

CMG, ITC, PLTC

CEC/C(UL) 合规性

CIC, TC

CSA AWM合规性

AWM I A/B II A/B

ISO/IEC合规性

IEC 61158-2

其他标准

ISA/SP-50 A型

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

适合性 - 埋设

适合性 - 室内

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

UL阻燃性

UL1685 UL荷载

IEC阻燃性

IEC 60332-3-24

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

更新和修订

修订号:0.180 修订日期:06-10-2026

更新和修订

修订号:0.180 修订日期:06-10-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
2115A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825129400
2115A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825129394