产品编号: 2118Z

现场总线,1 Pr #18 Str TC,XLPO Ins,OS,LSZH-TS Jkt,600V TC

现场总线,1 对 18AWG (7x26) 镀锡铜线,XLPO 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,LSZH-TS 外护套,600V TC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.032 in (0.81 mm) 0.110 in (2.79 mm) Blue & Orange

内屏蔽

Element
Data Pair(s)

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.047 in (1.2 mm) 0.348 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
5.86 Ohm/1000ft (19.2 Ohm/km) 22.0 pF/ft (72.2 pF/m) 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 64%

高频(标称/典型)

Frequency [kHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
39 0.08

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC), 1000 V RMS (UL1309)

温度

UL Temperature Operating Installation
90°C Wet/Dry -40°C to +90°C -25°C To +90°C

最大拉伸张力

57 lb (26 kg)

线缆毛重

56 磅/1000 英尺(83 千克/公里)

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

1202、IEEE 383 垂直托盘火焰测试(70,000 BTU)

CPR合规性

CPR Euroclass: Fca

NEC/UL合规性

TC

CEC / C(UL)合规性

FT4

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

阻抗 100 欧姆 @ 31.25 kHz

更新和修订

修订号:0.229 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.229 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
2118Z 0105000 黑色 612825129509