产品编号: 2129Z

现场总线,5 Pr #16 Str TC,XLPO Ins,IS/OS,LSZH-TS Jkt,600V TC

现场总线,5 对 16AWG (7x24H) 镀锡铜线,XLPO 绝缘,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,LSZH-TS 外护套,600V TC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Size Stranding Material
16 7x24 TC - Tinned Copper

绝缘

Material
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset)

内屏蔽

Element
Data Pair(s)

外层护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset)

更新和修订

修订号:0.210 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.210 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
2129Z 0105000 黑色 612825130130